Ohišja Outdoor Basic

Št. artikla: CS 9783520

Enostenski sistemi ohišij, z enimi in dvemi vrati. Pripravljeni za uporabo v vseh aplikacijah s pasivno notranjo montažo ali minimalno izgubo toplote na prostem. Strešni koncept z vsestranskimi lamelnimi rešetkami.

Št. artikla:
CS 9783520
Opis izdelka
Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podnožjem in dežno streho, ki se razteza na vse strani.
Material
Aluminij AlMg3
Površinska obdelava
Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Enostensko zunanje ohišje, popolnoma predsestavljeno
Osnovno ohišje s kabelskimi uvodnicami, tridelno
25 mm sistemske luknje na strehi, talni plošči, sprednji strani in V ohišjih z globino
Sprednja vrata z držalom za vrata, kljuko in polcilindrično ključavnico BJ 20027
Transportni podstavek z vijačno pritrjenimi obrobami spredaj in zadaj
Dežna streha
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 400 mm
Mere
Skupna višina: 1.355 mm
Širina dežne strehe: 850 mm
Višina dežne strehe: 55 mm
Globina dežne strehe: 450 mm
Širina odmika: 712 mm
Višina odmika: 1.112 mm
Globina odmika: 349 mm
Višina podnožja/podstavka: 100 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 3R
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
IK koda
IK10
Osnovni material
Aluminium
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
46 kg
Bruto teža
48 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177569126
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Dokumentacija
Further information
Instructions