Enostenski sistemi ohišij, z enimi in dvemi vrati. Pripravljeni za uporabo v vseh aplikacijah s pasivno notranjo montažo ali minimalno izgubo toplote na prostem. Strešni koncept z vsestranskimi lamelnimi rešetkami.
- Št. artikla:
- CS 9783550
- Opis izdelka
- Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podnožjem in dežno streho, ki se razteza na vse strani.
- Material
- Aluminij AlMg3
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Enostensko zunanje ohišje, popolnoma predsestavljeno
Osnovno ohišje s kabelskimi uvodnicami, tridelno
25 mm sistemske luknje na strehi, talni plošči, sprednji strani in V ohišjih z globino
Sprednja vrata z držalom za vrata, kljuko in polcilindrično ključavnico BJ 20027
Transportni podstavek z vijačno pritrjenimi obrobami spredaj in zadaj
Dežna streha - Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 400 mm - Mere
- Skupna višina: 1.355 mm
Širina dežne strehe: 650 mm
Višina dežne strehe: 55 mm
Globina dežne strehe: 450 mm
Širina odmika: 512 mm
Višina odmika: 1.112 mm
Globina odmika: 349 mm
Višina podnožja/podstavka: 100 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 3R
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- IK koda
- IK10
- Osnovni material
- Aluminium
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 38,95 kg
- Bruto teža
- 41 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177569157
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions