Nosilni profil CP 40, jeklo zaprto

Št. artikla: CP 6501000

Pritrditev na komponente z dvema vijakoma.

Št. artikla:
CP 6501000
Opis izdelka
Pritrditev na povezovalne elemente z dvema vpenjalnima vijakoma.
Material
Jeklena cev, prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Nosilec
Premer
48,3 mm
Dolžina
500 mm
Debelina materiala
4 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,15 kg
Bruto teža
2,212 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177262867
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Support section CP 40, solid, L: 500 mm, steel
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details