- Št. artikla:
- CP 6515000
- Zasnova
- zaprto
- Material
- Podporni profil: ekstrudiran aluminijast profil
- Barva
- Podporni profil: RAL 7035
- Obseg dobave
- Podporni profili CP-L
- Dolžina
- 2.000 mm
- Debelina materiala
- 8 mm
- Mere
- Širina: 50 mm
Višina: 85 mm
Dolžina: 2.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 9,391 kg
- Bruto teža
- 9,885 kg
- Carinska tarifna številka
- 76042990
- EAN
- 4028177121799
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Dokumentacija
- Instructions