Priključek CP 40, jeklo za priključek nosilne roke 90 x 71 mm

Št. artikla: CP 6501070

For rigid fastening of the enclosure to the support arm system 40.

Št. artikla:
CP 6501070
Material
Lito aluminijasto
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7024
Rifid y/n
Da
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,9 kg
Bruto teža
0,952 kg
Carinska tarifna številka
79070000
EAN
4028177262935
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Attachment CP 40, for support arm connection 90 x 71 mm, steel
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details