Nagibna sponka Za sistem nosilnih rok CP 60

Št. artikla: CP 6206350

Za namestitev dveh ohišij na sistem nosilnih rok/stojalo.

Št. artikla:
CP 6206350
Opis izdelka
Za montažo dveh ohišij na sistem nosilne roke/stojala.
Prednosti
Ergonomska prilagoditev ohišja zaslona in tipkovnice
Enostavna, linearna nastavitev želenega položaja z zavoro
Material
Lito aluminijasto
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
Nagibna spojka: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024
Obseg dobave
Tesnila in montažni deli
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,72 kg
Bruto teža
6,72 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177928626
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP tilt coupler, for VX, SE
Dokumentacija
Info sheet
Instructions
Tehnični listi
Technical details