Adapter Priključek nosilne roke Ø 130 mm do 120 x 65 mm

Št. artikla: CP 6212500

Za zunanjo namestitev krmilnih ohišij z izrezom za nosilno roko 120 x 65 mm in priključno konzolo VESA 75/100.

Št. artikla:
CP 6212500
Zasnova
Za zunanjo montažo komandne plošče z izrezom za nosilno roko 120 x 65 mm in priključno konzolo VESA 75/100 za:
Sklopka CP 120, 6212.300
Priključek CP 120, 6212.320
Kotna sponka 90°, CP 120, 6212.380
Vrtljivi spoj z roko (6206.850)
Zobnik za strojno integrirano montažo (6206.870)
Material
Lito aluminijasto
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Tesnila
Sestavni deli
Rifid y/n
Da
Mere
Višina: 40 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,5 kg
Bruto teža
0,552 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177684218
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Adaptor CP 120/60, from support arm connection Ø 130 mm to 120 x 65 mm
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue