Za vrtljivo pritrditev ohišja na navpični del sistema nosilnih rok 120.
- Št. artikla:
- CP 6212300
- Opis izdelka
- Za vrtljivo pritrditev ohišja na navpični del sistema nosilnih rok 120.
- Material
- Tlačno liti cink
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Tesnila
Vijaki brez glave
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila - Vrtenje/nagibanje
- Da
- Rotation angle/swivel area
- približno 310°, zaklepanje z vpenjalnimi ročicami
- Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov brez glave
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,913 kg
- Bruto teža
- 2,08 kg
- Carinska tarifna številka
- 79070000
- EAN
- 4028177684188
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Coupling CP 120, for support arm connection Ø 130 mm
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Further instructions