Za vrtljivo pritrditev ohišja na navpični del sistema nosilnih rok 60.
- Št. artikla:
- CP 6206340
- Opis izdelka
- Za vrtljivo pritrditev ohišja na navpični del sistema nosilnih rok 60.
- Material
- Tlačno liti cink
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Tesnila
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila - Vrtenje/nagibanje
- Da
- Rotation angle/swivel area
- približno 310°, zaklepanje z vpenjalnimi ročicami
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,2 kg
- Bruto teža
- 1,278 kg
- Carinska tarifna številka
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Coupling CP 60, for support arm connection 120 x 65 mm
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Instructions