Za povezovanje vodoravnih in navpičnih komponent nosilnih rok. Snemljiv pokrov za enostaven vhod kablov.
- Št. artikla:
- CP 6212600
- Opis izdelka
- Za povezovanje vodoravnih in navpičnih elementov nosilnih rok. Odstranljiv pokrov za enostavno napeljavo kablov.
- Material
- Kotnik: lito aluminijasto
Pokrov: plastika - Barva
- Kotnik: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024 - Obseg dobave
- Tesnila
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila - Rifid y/n
- Da
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,225 kg
- Bruto teža
- 1,36 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177684157
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Angle piece 90°, CP 120
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Further instructions