Zgornji spoj CP 60 Vodoravni izhod

Št. artikla: CP 6206700

Za vrtljivo montažo sistema nosilnih rok na vodoravne površine – primerno tudi za obešanje s stropa. Snemljiv pokrov za enostaven vhod kablov.

Št. artikla:
CP 6206700
Opis izdelka
Za vrtljivo pritrditev sistema nosilnih rok na vodoravne površine, možna pa je tudi viseča montaža s stropa. Odstranljiv pokrov za enostavno napeljavo kablov.
Material
Pokrov: plastika
Zgornji spoj: lito aluminijasto
Barva
Pokrov: RAL 7024
Zgornji spoj: RAL 7035
Obseg dobave
Tesnila
Vijaki za omejevanje območja vrtenja
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
približno 330°.
Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov/omejevalne plošče.
Mere
Širina: 146 mm
Višina: 158 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,86 kg
Bruto teža
3,06 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177684294
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Top-mounted joint CP 60, outlet horizontal
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue