Zgornji spoj CP 120 Vodoravni izhod

Št. artikla: CP 6212700

Za vrtljivo montažo sistema nosilnih rok na vodoravne površine – primerno tudi za obešanje s stropa. Snemljiv pokrov za enostaven vhod kablov.

Št. artikla:
CP 6212700
Opis izdelka
Za vrtljivo pritrditev sistema nosilnih rok na vodoravne površine, možna pa je tudi viseča montaža s stropa. Odstranljiv pokrov za enostavno napeljavo kablov.
Material
Zgornji spoj: lito aluminijasto
Pokrov: plastika
Barva
Zgornji spoj: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024
Obseg dobave
Tesnila
Vijaki za omejevanje območja vrtenja
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
približno 330°.
Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov/omejevalne plošče.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,75 kg
Bruto teža
5,86 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177683990
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Top-mounted joint CP 120, outlet horizontal
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue