Za vrtljivo montažo sistema nosilnih rok na vodoravne površine – primerno tudi za obešanje s stropa. Snemljiv pokrov za enostaven vhod kablov.
- Št. artikla:
- CP 6218700
- Opis izdelka
- Za vrtljivo pritrditev sistema nosilnih rok na vodoravne površine, možna pa je tudi viseča montaža s stropa. Odstranljiv pokrov za enostavno napeljavo kablov.
- Material
- Zgornji spoj: lito jeklo
Pokrov: plastika - Barva
- Zgornji spoj: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024 - Obseg dobave
- Tesnila
Vijaki za omejevanje območja vrtenja
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila - Vrtenje/nagibanje
- Da
- Rotation angle/swivel area
- približno 330°.
- Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov/omejevalne plošče.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 18 kg
- Bruto teža
- 18,65 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Top-mounted joint CP 180, outlet horizontal
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Instructions