Za vrtljivo montažo nosilne roke na navpične površine. Snemljiv pokrov za enostaven vhod kablov.
- Št. artikla:
- CP 6212760
- Opis izdelka
- Za vrtljivo pritrditev sistema nosilnih rok na navpične površine. Odstranljiv pokrov za enostavno napeljavo kablov.
- Material
- Stenski tečaj: lito aluminijasto
Pokrov: plastika - Barva
- Stenski tečaj: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024 - Obseg dobave
- Tesnila
Vijaki za omejevanje območja vrtenja
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila - Vrtenje/nagibanje
- Da
- Rotation angle/swivel area
- približno 330°.
- Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6 kg
- Bruto teža
- 6,18 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177684126
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Wall-mounted hinge CP 120, outlet vertical
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Further instructions