Stenski tečaj CP 60 Vodoravni izhod

Št. artikla: CP 6206740

Za vrtljivo montažo nosilne roke na navpične površine. Snemljiv pokrov za enostaven vhod kablov.

Št. artikla:
CP 6206740
Opis izdelka
Za vrtljivo pritrditev sistema nosilnih rok na navpične površine. Odstranljiv pokrov za enostavno napeljavo kablov.
Material
Stenski tečaj: lito aluminijasto
Pokrov: plastika
Barva
Stenski tečaj: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024
Obseg dobave
Tesnila
Vijaki za omejevanje območja vrtenja
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
približno 330°.
Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,8 kg
Bruto teža
3,88 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177684300
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Wall-mounted hinge CP 60, outlet horizontal
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue