Povezovalni element med velikimi in majhnimi sistemi nosilnih rok ter za zunanjo montažo majhnih, ozkih krmilnih ohišij.
- Št. artikla:
- CP 6218640
- Zasnova
- Za kombinacijo nosilnih rok CP 180 do 120
- Prednosti
- Integrirana možnost prilagajanja
- Aplikacije
- Povezovalni element med velikimi in majhnimi sistemi nosilnih rok, kjer je ta razporeditev izbrana zaradi statičnih, vizualnih ali stroškovnih razlogov.
- Za montažo majhnih, ploščatih nadzornih plošč, če je potrebna večja vodoravna nosilnost sistema za dolge roke
- Material
- Lito aluminijasto
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Tesnila
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila - Rifid y/n
- Da
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,4 kg
- Bruto teža
- 1,52 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177683914
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Adaptor, for support arm combination CP 180/120
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Instructions