Namestitev na priključne komponente s 4 samoreznimi vijaki v vijačnem kanalu. Možnost razreza na poljubno dolžino, navoj ni potreben. Odprt kabelski kanal za enostaven dostop med servisiranjem in za predsestavljene kable s konektorji, zaklepanje na pokrovu. Profil v obliki črke X za večjo nosilnost, veliki kanali za napeljavo kablov. Zgornji kanal je primeren za kable z velikimi konektorji (npr. DVI ali VGA) in je na voljo/uporaben v celotnem sistemu.
- Št. artikla:
- CP 6212210
- Opis izdelka
- Pritrditev na povezovalne elemente s 4 samoreznimi vijaki v vijačnem kanalu. Dolžino je mogoče skrajšati na poljubno, rezanje navoja ni potrebno. Odprt kabelski kanal za lažji dostop za servisiranje in za predsestavljene kable s konektorji; možnost zapiranja s pokrivnim profilom. Profil v obliki črke X za večjo nosilnost, veliki kanali za napeljavo kablov. Zgornji kanal je zadosten za kable z velikimi konektorji (npr. DVI ali VGA) in je prisoten in uporaben v celotnem sistemu.
- Material
- Podporni profil: ekstrudiran aluminijast profil
Pokrov: plastika - Barva
- Podporni profil: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024 - Obseg dobave
- Nosilec
Pokrov s sponko - Dolžina
- 2.000 mm
- Mere
- Širina: 75 mm
Višina: 120 mm
Dolžina: 2.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 18,265 kg
- Bruto teža
- 18,74 kg
- Carinska tarifna številka
- 76042100
- EAN
- 4028177683983
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Support section CP 120, open, L: 2000 mm
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Further instructions