Stenski tečaj CP, 40, jeklo

Št. artikla: CP 6501150

For swivel mounting of the support arm on vertical surfaces.

Št. artikla:
CP 6501150
Material
Lito aluminijasto
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7024
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
približno 330°, če se zgornji sklep lahko prosto giblje
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,119 kg
Bruto teža
2,128 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177436077
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Wall-mounted hinge CP 40, steel
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details