- Št. artikla:
- CP 6501110
- Material
- Lito aluminijasto
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7024
- Rifid y/n
- Da
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,56 kg
- Bruto teža
- 0,68 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177263314
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Wall/base mounting bracket CP 40, for support arm connection 90 x 71 mm, steel
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Instructions