- Št. artikla:
- CP 6501050
- Material
- Cink
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7024
- Vrtenje/nagibanje
- Da
- Rotation angle/swivel area
- približno 305°, zaklepanje z vpenjalnimi ročicami
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,18 kg
- Bruto teža
- 1,32 kg
- Carinska tarifna številka
- 79070000
- EAN
- 4028177262911
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Coupling CP 40, for support arm connection 90 x 71 mm, steel
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Instructions