- Št. artikla:
- CP 6665500
- Zasnova
- Spredaj, luknja Ø 9 mm
- Aplikacije
- Z luknjami za montažo
- Osnovni nosilec, vrtljiv, CP 40, nerjavno jeklo (6663.500), s 4 vijaki
- Stenski/podnožni nosilec, tog, CP 40, nerjavno jeklo (6663.000), s 4 vijaki in maticami
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
- IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
- Rifid y/n
- Da
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,6 kg
- Bruto teža
- 1,755 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177184725
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
-
CP Wall console CP 40, front mounting, stainless steel, 1.4301