Za vrtljivo montažo ohišja na navpični del sistema nosilnih rok CP 180.
- Št. artikla:
- CP 6218300
- Opis izdelka
- Za vrtljivo pritrditev ohišja na navpični del sistema nosilnih rok CP 180.
- Material
- Tlačno liti cink
Priključek ohišja: lito aluminijasto - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Zatiči za omejitev območja vrtenja
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Tesnila - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,2 kg
- Bruto teža
- 4,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 79070000
- EAN
- 4028177707115
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Coupling CP 180, for support arm connection Ø 130 mm
- Dokumentacija
- Instructions