- Št. artikla:
- IW 6902640
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7024
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Priključek za ohišje se lahko namesti na priključek nosilne roke ohišja Optipanel ali na spodnjo ali zadnjo stran katerega koli ohišja.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,654 kg
- Bruto teža
- 1,854 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557