Ključavnica HD

Št. artikla: HD 2304010

Higienska različica (Hygienic Design) za enostavno in varno čiščenje.

Št. artikla:
HD 2304010
Opis izdelka
Zasnovan v higieničnem slogu za enostavno in varno čiščenje.
Aplikacije
Možnost integracije za posebej prilagojene načine uporabe, npr. za pokrove ohišij strojev.
Material
Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Pritrdilno uho, matica: jeklo, pocinkano
Opomba
Nadomestne dele ključavnic za naša kompaktna ohišja Hygienic Design najdete na ustrezni strani izdelkov.
Primerno za
Vrsta ohišja: AE stainless steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,097 kg
Bruto teža
0,099 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177597815
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
HD Cam lock, stainless steel, 1.4404
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical system catalogue