HD izravnalne noge skrajšajo čas čiščenja zaradi popolnoma prekritih, trajno zatesnjenih navojev in zagotavljajo izravnavo naklonov tal do kota 10° zaradi prilagodljive osnovne plošče.
- Št. artikla:
- HD 4000250
- Zasnova
- pritrditev na podstavek
- Prednosti
- Skrajša čas čiščenja zaradi popolnoma prekritih in trajno zatesnjenih navojev
- Izravnava naklonov tal do 10° zaradi prilagodljivega podnožja
- Možnost povezovanja ohišij tudi na nagnjenih tleh zaradi velikega razpona niveliranja
- Certifikat po sanitarnih standardih 3-A
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Obseg dobave
- Sestavni deli in tesnila
- Nosilnost
- Največ 7000 N statične obremenitve na nivelirno nogo
- Mere
- Navoj: M12
- Primerno za
- Vrsta ohišja: HD compact enclosure
VX
VX SE
TS - Nivelacijski razpon
- 122 ‐ 175 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 2,4 kg
- Bruto teža
- 2,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177707658
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- HD Levelling foot, with base mount, Stainless steel 1.4301
- Dokumentacija
- Instructions