Stranske plošče z zunanjim modrim silikonskim tesnilom. Pritrdilne točke za vijake se nahajajo znotraj tesnilnega območja.
- Št. artikla:
- HD 4000185
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Obseg dobave
- Z montažnimi deli za pritrditev z vijaki od znotraj
- Opomba
- Glede na nameščeno stransko ploščo se celotna širina ohišja poveča za 25 mm
- Primerno za
- Višina: = 1.800 mm
Globina: = 500 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 32 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101