Polnilo montažne plošče za veliko ohišje HD

Št. artikla: HD 4000508

Za neprekinjeno montažno površino pri povezanih sistemih, kjer je montažna plošča postavljena spredaj.

Št. artikla:
HD 4000508
Opis izdelka
Za neprekinjene montažne površine v povezanih kombinacijah, ko je montažna plošča nameščena v sprednjem položaju.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Višina: = 1.800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,5 kg
Bruto teža
6 kg
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177693722
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue