Za 30° nagnjena pritrditev za preprečevanje nabiranja tekočin ali predmetov. Namestitev brez zračnosti na sistemsko HD ohišje.
- Št. artikla:
- HD 4000525
- Zasnova
- Streha nagnjena naprej za 30°
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 1.200 mm
Višina, spredaj: 40 mm
Višina zadaj: 333 mm
Globina: 500 mm - Primerno za
- Širina: = 1.200 mm
Globina: = 500 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 19 kg
- Bruto teža
- 20 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177694231
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Dokumentacija
- Instructions