HD priključek za veliko ohišje HD

Št. artikla: HD 4000585

Za 30° nagnjena pritrditev za preprečevanje nabiranja tekočin ali predmetov. Namestitev brez zračnosti na sistemsko HD ohišje.

Št. artikla:
HD 4000585
Zasnova
Streha nagnjena naprej za 30°
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 800 mm
Višina, spredaj: 40 mm
Višina zadaj: 333 mm
Globina: 500 mm
Primerno za
Širina: = 800 mm
Globina: = 500 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12 kg
Bruto teža
12,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177693753
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue