- Št. artikla:
- VX 5051059
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Širina: 800 mm
Globina: 400 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,6 kg
- Bruto teža
- 5,6 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177928015
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182405