Enojna vrata za VX

Št. artikla: VX 5051100

Št. artikla:
VX 5051100
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: 800 mm
Višina: 1.600 mm
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
24 kg
Bruto teža
36,59 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177927605
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204