Vrata, leva za dvovratni VX

Št. artikla: VX 5051119

Zaklepni element za dvovratni VX

Št. artikla:
VX 5051119
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Mere
Širina: 500 mm
Višina: 1.800 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
19,6 kg
Bruto teža
28,45 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177927414
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204