Steklena aluminijasta vrata, enodelna za VX IT

Št. artikla: VX_IT 5051215

Ključ ohišja

Št. artikla:
VX_IT 5051215
Material
Aluminij
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano
Barva
Udoben ročaj VX, tečaji, vodoravni profil: RAL 9005
Obseg dobave
Vrata z udobnim ročajem VX za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
180° tečaji, vgrajeni
Montažni deli za namestitev na površine
Primerno za
Širina: 800 mm
Višina: 2.200 mm
Obseg dobave
Vrata z udobnim ročajem VX za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
180° tečaji, vgrajeni
Montažni deli za namestitev na površine
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
17 kg
Bruto teža
18,6 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177968110