Obrobe podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za AX

Št. artikla: AX 2830122

Obloge podnožja/podstavka na sprednji in zadnji strani omogočajo široko odprtino za optimalen dostop do vijačnih spojev in enostaven vhod kablov.

Št. artikla:
AX 2830122
Opis izdelka
Obrobi podnožja spredaj in zadaj ponujata veliko odprtino za optimalen dostop do vijačne točke in enostavno vstavljanje kablov.
Material
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
1 obroba podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 200 mm
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
Opomba
Za zaključek podnoja/podstavka so ob strani potrebni posebni elementi podnožja/podstavka
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Širina: = 1.200 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
6 kg
Bruto teža
6,163 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177037489
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
AX base/plinth trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 1200 mm
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details