Podnožje/podstavek za globinsko vgradnjo in stabilizacijo podnožja/podstavka.
- Št. artikla:
- AX 2830310
- Opis izdelka
- Komponenta podnožja/podstavka za vgradnjo v globino in za stabilizacijo podnožja.
- Material
- Komponente podnožja/podstavka: jeklena pločevina
Pokrovčki: plastika - Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 2 komponenti podnožja/podstavka
2 pokrovčka
Sestavni deli - Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
Globina: = 300 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,96 kg
- Bruto teža
- 2,065 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177037625
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- AX base/plinth component, sides, height: 100 mm, for depth: 300 mm
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details