Komponente podnožja/podstavka, stranice za AX

Št. artikla: AX 2830320

Podnožje/podstavek za globinsko vgradnjo in stabilizacijo podnožja/podstavka.

Št. artikla:
AX 2830320
Opis izdelka
Komponenta podnožja/podstavka za vgradnjo v globino in za stabilizacijo podnožja.
Material
Komponente podnožja/podstavka: jeklena pločevina
Pokrovčki: plastika
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
2 komponenti podnožja/podstavka
2 pokrovčka
Sestavni deli
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Globina: = 300 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
3,208 kg
Bruto teža
3,209 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177037663
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
AX base/plinth component, sides, height: 200 mm, for depth: 300 mm
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details