Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 200 mm za sprednje in zadnje komponente podnožja/podstavka

Št. artikla: TS 8602060

For mounting between the base/plinth components. At 200 mm height, two 100 mm base/plinth trims may be used.

Št. artikla:
TS 8602060
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7022
Obseg dobave
2 obrobi podnožja/podstavka
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm, se lahko namestijo obrnjene za 90°, da se stabilizirajo povezane komponente podnožja/podstavka. Za ta namen je potreben nosilec za povezovanje podnožja/podstavka.
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS: = 600 mm
Vrsta ohišja: SE
Vrsta ohišja: CM
Vrsta ohišja: TP
Vrsta ohišja: PC
Vrsta ohišja: IW
Vrsta ohišja: TS IT
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
3,186 kg
Bruto teža
3,385 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177208698
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
TS Trim panel, sides, H: 200 mm, for W: 600 mm, RAL 7022, sheet steel
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details