Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 200 mm Nerjavno jeklo za komponente podnožja/podstavka spredaj in zadaj

Št. artikla: TS 8702060

Za namestitev med komponente podnožja/podstavka. Pri višini 200 mm se lahko uporabita dva okvirja podnožja/podstavka višine 100 mm.

Št. artikla:
TS 8702060
Opis izdelka
Montaža med osnovnimi elementi. Za višino 200 mm se lahko uporabita tudi dve osnovni plošči debeline 100 mm.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave
2 obrobi podnožja/podstavka
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm, se lahko namestijo obrnjene za 90°, da se stabilizirajo povezane komponente podnožja/podstavka. Za ta namen je potreben nosilec za povezovanje podnožja/podstavka.
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS: = 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
4,3 kg
Bruto teža
4,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177299993
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
TS Trim panel, sides, H: 200 mm, for W: 600 mm, Stainless steel 1.4301
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details