Podnožje/podstavek, komplet Jeklena pločevina, za AE, univerzalne konzole TP

Št. artikla: SO 2828200

Obloge spredaj in zadaj z vgrajenimi vogalnimi elementi in stranskimi oblogami.

Št. artikla:
SO 2828200
Opis izdelka
Sprednja in zadnja obroba z nameščenimi vogalnimi elementi in stranskimi obrobami.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7022
Obseg dobave
4 vogalni elementi
2 okrasni obrobi spredaj/zadaj
2 obrobi, stranski
Sestavni deli za montažo na ohišje
1 obroba, sprednja/zadnja x 200 mm
2 obrobi, sprednji/zadnji, x 100 mm
4 obrobe, stranske, x 100 mm
Mere
Višina: 200 mm
Globina: 279 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Širina: = 800 mm
Globina: = 300 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10,217 kg
Bruto teža
10,4 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177032972
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
AE Base/plinth, complete, for AE, for WD: 800x300 mm, H: 200 mm, Sheet steel
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details