Podnožje/podstavek, komplet Nerjavno jeklo, za enodelne konzole

Št. artikla: SO 2865000

Po potrebi se lahko namestita 2 podnožja/podstavka drug nad drugega.

Št. artikla:
SO 2865000
Opis izdelka
Po potrebi se lahko dva podstavka namestita eden na drugega.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
Brušeno
Obseg dobave
2 okrasni obrobi spredaj/zadaj
2 obrobi, stranski
Sestavni deli za montažo na ohišje
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: One-piece console, stainless steel
Širina: = 600 mm
Globina: = 400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,056 kg
Bruto teža
6,3 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177033610
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
TP Base/plinth, complete, for one-piece console, WHD: 600x100x400 mm, Stainless steel 1.4301
Tehnični listi
Technical details