Pritrdilni vijaki za podnožje/podstavek, komplet in podnožje/podstavek, stacionarno

Št. artikla: SZ 2819000

Za montažo na stranske plošče podnožja/podstavka. Vpenjalni vijak omogoča namestitev kabelskih objemk. Privijanje z 19 mm ključem.

Št. artikla:
SZ 2819000
Opis izdelka
Za montažo na stranski del podnožja/podstavka. Kabelska vodila je mogoče namestiti z vpenjalnim pritrdilnim vijakom. Privijte z 19 mm inbus ključem.
Material
Šestkotni jekleni profil
Površinska obdelava
Pocinkano
Za višino obrobe podnožja/podstavka
= 100 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
1,83 kg
Bruto teža
2,049 kg
Carinska tarifna številka
73181535
EAN
4028177032873
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Fastening bolts for TS base/plinth, base/plinth, complete and base/plinth, stationary
Dokumentacija
Info sheet