Komponenta za izravnavo za podnožje/podstavek, komplet in podnožje/podstavek, stacionarno

Št. artikla: SZ 2891000

For retrospective installation through the corner piece and levelling of floor unevenness atthe installation site up to a maximum of 15 mm.

Št. artikla:
SZ 2891000
Prednosti
Možnost popravka zamik vrat zaradi neravnih tal
Nameščeno na sestavljeno ohišje, tj. Niveliranja ni potrebno vnaprej načrtovati
Aplikacije
Izravnava maks. 15 mm neravnin tal na mestu namestitve
Obseg dobave
Sestavni deli
Za višino obrobe podnožja/podstavka
= 100 mm
Največja nosilnost (statična) na komponento
250 kg
Adjustment tool
Šestkotni ključ SW 19
Možnosti namestitve
Nameščeno skozi vogalni del podnožja/podstavka
Opomba
Preverite nosilnost tal.
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,678 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177623781
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
SZ Levelling component, for H: 100 mm
Dokumentacija
Info sheet