Nivelirne noge za podnožje/podstavek TS, nerjavno jeklo in podnožje/podstavek, komplet, nerjavno jeklo

Št. artikla: SO 2890000

Komplet za neposredno montažo pod TS podnožje/podstavek. Za neoviran dostop, npr. za čiščenje tal in za izravnavo neravnin tal.

Št. artikla:
SO 2890000
Prednosti
Neoviran dostop, npr. za čiščenje tal
Za izravnavo višinskih razlik pri neravninah tal
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Možnosti namestitve
Za neposredno namestitev pod podnožje/podstavek TS in podnožje/podstavek, komplet
Največja nosilnost (statična) na komponento
400 kg
Mere
Navoj: M16
Nivelacijski razpon
45 ‐ 120 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
2,4 kg
Bruto teža
2,74 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177034044
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
SO Levelling foot, for TS, base/plinth complete, thread M16, stainless steel 1.4301
Dokumentacija
Info sheet