Nosilec za montažo podnožja/podstavka za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla: VX 8660400

Za konfiguracijo podnožja/podstavka z izrezanimi profili z montažnimi prirobnicami ali nosilnimi letvami. Za montažo 100 in 200 mm visokih okrasnih plošč podnožja/podstavka iz jeklene pločevine.

Št. artikla:
VX 8660400
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
2 montažna nosilca
Sestavni deli
Teža/pakiranje
0,096 kg
Paketi
2 pc(s).
Možnosti namestitve
Za notranjo montažo na pokončne obrobe podnožja/podstavka
Pri obrobah podnožja/podstavka, obrnjenih za 90°, montažni nosilec ni potreben, saj se lahko v tem položaju neposredno uporabijo sistemske luknje obrob podnožja/podstavka
Primerno za
za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina
Neto teža
0,076 kg
Bruto teža
0,097 kg
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177984776
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX base/plinth installation bracket, for sheet steel base/plinth, for base/plinth trim panels, H: 100/200 mm
Dokumentacija
Further information
Info sheet
Product presentations