Komponenta za izravnavo za VX sistem podnožja/podstavka

Št. artikla: VX 8100711

For retrospective levelling on uneven floors at the installation site up to a maximum of 15 mm. Installed through the base/plinth corner piece.

Št. artikla:
VX 8100711
Prednosti
Možnost popravka zamik vrat zaradi neravnih tal
Nameščeno na sestavljeno ohišje, tj. Niveliranja ni potrebno vnaprej načrtovati
Obseg dobave
Sestavni deli
Nosilnost
Največja dovoljena obremenitev: 2500 N na izravnalni element
Opomba
Za uporabo v kombinacijah VX, VX IT, VX SE, TX, TS, TS IT, PC, IW, TP s sistemom podnožja/podstavka VX
Preverite nosilnost tal.
Mere
Višina: 200 mm
Teža/pakiranje
1,67 kg
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,6 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177921566
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX Levelling component, for base/plinth H: 200 mm
Dokumentacija
Info sheet