Nosilec za montažo podnožja/podstavka za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo

Št. artikla: VX 8620400

Za konfiguracijo podnožja/podstavka z izrezanimi profili z montažnimi prirobnicami ali tirnicami za kabelske objemke. Za namestitev 100 in 200 mm visokih okrasnih plošč podnožja/podstavka iz nerjavnega jekla.

Št. artikla:
VX 8620400
Opis izdelka
Za montažne podstavke s sistemskim ohišjem ali vodili za upravljanje kablov. Primerno za osnovne plošče z višino 100 in 200 mm iz jeklene pločevine in nerjavnega jekla.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Obseg dobave
2 montažna nosilca
2 montažna nosilca za kabelsko objemko
Sestavni deli
Za višino obrobe podnožja/podstavka
100 mm
200 mm
Opomba
Za notranjo montažo na pokončne obrobe podnožja/podstavka
Pri obrobah podnožja/podstavka, obrnjenih za 90°, montažni nosilec ni potreben, saj se lahko v tem položaju neposredno uporabijo sistemske luknje obrob podnožja/podstavka
Teža/pakiranje
0,232 kg
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,22 kg
Bruto teža
0,232 kg
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177927100
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX base/plinth installation bracket, for stainless steel base/plinth, for base/plinth trim panels, H: 100/200 mm
Dokumentacija
Info sheet