Za izravnavo višinskih razlik zaradi neravnin na tleh. Pritrdilni navoj M12. Izbirno s šesterokotnim nastavkom za namestitev z notranje strani ohišja.
- Št. artikla:
- PS 4612000
- Zasnova
- brez šestkotnega nastavka
- Prednosti
- Za izravnavo višinskih razlik pri neravninah tal
- Material
- Jeklena pločevina
- Navodila za sestavljanje
- Za montažo na podnožje/podstavek VX je potreben adapter za podnožje/podstavek.
- Največja nosilnost (statična) na komponento
- 3.000 N
- Mere
- Navoj: M12 x 40
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Blue e+ chillers
TX CableNet - Nivelacijski razpon
- 18 ‐ 43 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,212 kg
- Bruto teža
- 0,229 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177105492
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- PS Levelling feet, for TS, TS IT, SE, PC, IW, Blue e+ chillers, TX CableNet, adjustment height 18-43 mm, with M12 thread