Komplet plošč z uvodnicami, večdelni, zaprt za VX IT

Št. artikla: VX 5301347

Večdelni komplet uvodnih plošč, sestavljen iz modulov trdnih osnovnih plošč in drsne plošče za uvod kablov.

Št. artikla:
VX 5301347
Opis izdelka
Večdelni komplet osnovnih plošč, sestavljen iz zaprtih modulov osnovnih plošč in drsne plošče za vhod kablov. Zaprt modul osnovne plošče z globino 237,5 mm je mogoče opcijsko zamenjati z različicami modulov osnovnih plošč za vhod kablov.
Prednosti
Zaporedje posameznih modulov je mogoče prosto izbrati
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Komplet plošč z uvodnicami
Tesnilni trak
Sestavni deli
4 moduli z uvodnicami, zaprti, globina: 237,5 mm
1 drsna plošča, globina: 115 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Širina: = 800 mm
Globina: = 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,3 kg
Bruto teža
9,76 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
36,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177950993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 1200 mm, sheet steel
Dokumentacija
Instructions