Čep za izravnavo tlaka

Št. artikla: SZ 2459500

Izenačevalni vijak za tlak iz poliamida z integrirano tesnilno membrano, posebej primeren za ohišja, izpostavljena spremenljivim podnebnim razmeram (npr. pri zunanjih namestitvah).

Št. artikla:
SZ 2459500
Opis izdelka
Če so ohišja izpostavljena še posebej spremenljivim podnebnim razmeram, lahko v zatesnjenih ohišjih zaradi tlačnih razlik nastane kondenzat. Integrirana tesnilna membrana v pokrovčku za izenačevanje tlaka v veliki meri preprečuje te tlačne razlike in s tem kondenzacijo, hkrati pa ščiti pred vdorom zunanje vlage. Za zaščito pred onesnaženjem je nameščena na navpičnih površinah.
Tehnični podatki
Prepustnost zraka do 120 litrov/uro s tlačno razliko 70 mbar
Navoj priključka M12 x 1,5
Za namestitev v materiale z debelino do 4 mm
Material
Poliamid
Barva
Podobno RAL 9005
Obseg dobave
Blokirna matica
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 68
IP X8
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,015 kg
Bruto teža
0,02 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177516960
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Opis izdelka
SZ Pressure relief stoppers
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacija
Info sheet