Izenačevalni čep za tlak iz nerjavnega jekla z integrirano tesnilno membrano, posebej primeren za ohišja, ki so izpostavljena spremenljivim podnebnim razmeram (npr. pri zunanjih namestitvah).
- Št. artikla:
- SZ 4000300
- Opis izdelka
- Če so ohišja izpostavljena še posebej spremenljivim podnebnim razmeram, lahko v zatesnjenih ohišjih zaradi tlačnih razlik nastane kondenzat. Integrirana tesnilna membrana v pokrovčku za izenačevanje tlaka v veliki meri preprečuje te tlačne razlike in s tem kondenzacijo, hkrati pa ščiti pred vdorom zunanje vlage. Za zaščito pred onesnaženjem je nameščena na navpičnih površinah.
- Tehnični podatki
- Navoj priključka M12 x 1,5
- Prepustnost zraka do 60 litrov/uro s tlačno razliko 70 mbar
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4305 (AISI 303)
- Obseg dobave
- Blokirna matica
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- IP X8
- IP X9
- Dolžina
- 10 mm
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,12 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177967892
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Opis izdelka
- SZ pressure relief stoppers, stainless steel, 1.4305
- Odobritve
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentacija
- Info sheet